chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18K6AF120Q7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
QS18K6AF120Q7
Bestel-ID 3805189
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukknop, Teach-ingang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
660
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
120
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
139,44 €
home
Turck-Shop
Others
QS18K6AF120Q7
Artikel totaal
139,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support