chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PTL110S-FF200T-QP150 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
PTL110S-FF200T-QP150
Bestel-ID 3805487
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
14
Aantal stralen
1
Afmetingen
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP54
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Diffuse sensor met vast-veld achtergrondonderdrukking
In cascade monteerbaar
Ja
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
200
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
ABS
Weergave
Geen
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
320,92 €
home
Turck-Shop
Others
PTL110S-FF200T-QP150
Artikel totaal
320,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support