- Afmetingen (L x B x H)
- 50,9 mm x 90,8 mm x 170,5 mm
- Antenne-aansluiting
- RP-SMA-bus
- Batterij-oplossing
- Nee
- Bedrijfsspanning
- DC
- Behuizingsoppervlak
- Zwart
- Beschermingsgraad
- IP67
- Bouwvorm
- Rechthoekig
- Communicatieprotocol
- EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
- Connectortype
- M12 x 1
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Frequency band
- 2,4 GHz ISM-band
- Frequentiebereik
- 2,402 - 2,483 GHz
- Functie
- Boomtopologie
- Materiaal behuizing
- Kunststof
- Max. reikwijdte (mm)
- 3200000
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 60
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -20
- Schakelelementfunctie
- Programmeerbaar
- Uitgangsfunctie
- PNP/NPN, analoge uitgang
- Uitvoering behuizing
- PC