- Afmetingen (L x B x H)
- 68,6 mm x 44,5 mm x 113,7 mm
- Antenne-aansluiting
- Intern (kabellus)
- Batterij-oplossing
- Ja
- Bedrijfsmodus
- Diffuus / achtergrond verbergen
- Bedrijfsspanning
- DC
- Behuizingsoppervlak
- Zwart
- Beschermingsgraad
- IP67
- Bijzondere kenmerken
- Draadloos
- Bouwvorm
- Rechthoekig
- Communicatieprotocol
- 1-draads serieel
- Frequency band
- 2,4 GHz ISM-band
- Frequentiebereik
- 2,402…2,483 GHz
- Functie
- Naderingsschakelaar
- Ingangstype
- Discreet (sensor)/thermistor
- Materiaal behuizing
- Kunststof
- Max. reikwijdte (mm)
- 1000000
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 70
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Uitgang
- 4-kleurige LED-indicator
- Uitvoering behuizing
- Lexan, PBT