chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80N2Q45VTP-NB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Base Unit for Serial Sensors
DX80N2Q45VTP-NB
Bestel-ID 3806266
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
62,7 mm x 44,5 mm x 110,4 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Draadloos
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
1-draads serieel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402…2.483 GHz
Functie
Vibratiesensor
Ingangstype
Trilling/temperatuur
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Lexan, PBT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
304,64 €
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45VTP-NB
Artikel totaal
304,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support