chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S22AMTSGRY3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTSGRY3
Bestel-ID 3806298
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
2
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
threaded barrel
Bouwgrootte
⌀ 27,3 mm
Afmetingen
47,8 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
3
Functie
Touch-toets
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 92,50
home
Turck-Shop
Others
S22AMTSGRY3
Artikel totaal
€ 92,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support