chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLC4P24-320P44 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn Zender/ontvangerpaar
SLC4P24-320P44
Bestel-ID 3806333
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
22,1 mm x 26,7 mm x 333 mm
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Categorie volgens ISO 13849-1:2008
4
Certificaten
CE, cULus
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
ongecodeerd
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Golflengte (nm)
860
Heropstartvergrendeling
nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
320
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
24
PL volgens EN ISO 13849-1
Level e
Schakelelementfunctie
NC-contact
SIL acc. to IEC 61508
3
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
SLC4P24-320P44
Artikel totaal
786,18 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
786,18 €