chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50P2QP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Tower Light
TL50P2QP
Bestel-ID 3806675
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen
151,7 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
267,50 €
home
Turck-Shop
Others
TL50P2QP
Artikel totaal
267,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support