chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED Signal Light Compact Signal Tower
TL50PC4Q
Bestel-ID 3806690
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
395,00 €
Artikel totaal
395,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
TL50PC4Q
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen
151 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Contacteer Support