chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50P2A | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Tower Light
TL50P2A
Bestel-ID 3806702
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen
151,7 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
317,50 €
home
Turck-Shop
Others
TL50P2A
Artikel totaal
317,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support