chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VSM-2M5RNR500-Q3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
VSM-2M5RNR500-Q3
Bestel-ID 3806823
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
45 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent
Bouwgrootte
⌀ 5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
163,30 €
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5RNR500-Q3
Artikel totaal
163,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support