chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VSM-2M5AND100-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
VSM-2M5AND100-2M
Bestel-ID 3806918
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent
Bouwgrootte
⌀ 5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
630
Instelmogelijkheid
Remote Teach
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
90
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
286,84 €
home
Turck-Shop
Others
VSM-2M5AND100-2M
Artikel totaal
286,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support