chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS15XGR1200DSQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS15XGR1200DSQP
Bestel-ID 3806974
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
0.15
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Gladde behuizing
Afmetingen
1200 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Dimbaar
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, PA
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Lichtsoort
Groen, Rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Functie
longitudinale lamp
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 452,50
Artikel totaal
€ 452,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
WLS15XGR1200DSQP
Contacteer Support