chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PTL110S-L-QPS150 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
PTL110S-L-QPS150
Bestel-ID 3807533
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
14
Afmetingen (L x B x H)
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP54
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
In cascade monteerbaar
Ja
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
PTL110S-L-QPS150
Artikel totaal
195,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
195,12 €