chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S15LGYNQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje signaallamp
S15LGYNQ
Bestel-ID 3808233
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
In cascade monteerbaar
Ja
Ingangstype
NPN
Lichtsoort
Geel, Groen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
43,75 €
home
Turck-Shop
Others
S15LGYNQ
Artikel totaal
43,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support