chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
K50PFF100KQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50PFF100KQ
Bestel-ID 3808238
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
67,3 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Diffuse sensor met vast-veld achtergrondonderdrukking
Golflengte (nm)
880
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50PFF100KQ
Artikel totaal
190,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
190,79 €