chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Reflectielichtgordijn
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR
Bestel-ID 3809748
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
6
Afmetingen (L x B x H)
713 mm x 12 mm x 18,6 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus
Connectortype
RJ11
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
940
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
120
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Optische resolutie (mm)
93.1
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
TTR713APSB6D-2.0RJ-CTR
Artikel totaal
257,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
257,15 €