chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS15PXRGB0220DSKQP | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS15PXRGB0220DSKQP
Bestel-ID 3809929
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
0.15
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Gladde behuizing
Afmetingen
220 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Dimbaar
Ja
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
AL
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Lichtsoort
RGB
Functie
longitudinale lamp
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 172,50
home
Turck-Shop
Others
WLS15PXRGB0220DSKQP
Artikel totaal
€ 172,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support