chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q4XFULAF610-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Laser distance sensor (triangulation)
Q4XFULAF610-Q8
Bestel-ID 3809947
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
33,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond / voorgrond verbergen
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Laser-reflectie lichtschakelaar (driehoeksmeting)
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Max. reikwijdte (mm)
310
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Optische resolutie (mm)
1
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Weergave
4-cijferig 7-segment-LED-display
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
741,25 €
home
Turck-Shop
Others
Q4XFULAF610-Q8
Artikel totaal
741,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support