chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50P1UQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
TL50P1UQP
Bestel-ID 3809981
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
0.15
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Gladde behuizing
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Afmetingen
88,5 mm
Dimbaar
Programmeerbaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Behuizingsoppervlak
Zwart
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
1
Functie
Signaalzuil
Beschermingsgraad
IP67
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 213,75
home
Turck-Shop
Others
TL50P1UQP
Artikel totaal
€ 213,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support