chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50PC1UQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Compact Signal Tower
TL50PC1UQP
Bestel-ID 3809982
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen
73,6 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Communicatieprotocol
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
231,25 €
home
Turck-Shop
Others
TL50PC1UQP
Artikel totaal
231,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support