chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S15CM-PW-UQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter Analogue Voltage to PWM Converter
S15CM-PW-UQ
Bestel-ID 3810466
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
57,8 mm
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 15 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Certificaten
CE, cULus, UKCA
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
In cascade monteerbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
40
Uitvoering behuizing
PVC
home
Turck-Shop
Others
S15CM-PW-UQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
120,00 €
Artikel totaal
120,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support