chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50F-3TW W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot In de kunststof behuizing
WL50F-3TW W/30
Bestel-ID 3810658
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
76 mm x 50 mm x 23,1 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
PWM
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
WL50F-3TW W/30
Artikel totaal
176,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
176,57 €