chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50-3TWT | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot In de kunststof behuizing
WL50-3TWT
Bestel-ID 3810669
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
47,5 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Dimbaar
PWM
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
WL50-3TWT
Artikel totaal
163,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
163,53 €