chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
QS18EK6E
Bestel-ID 3810727
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukknop, Teach-ingang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
940
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18EK6E
Artikel totaal
79,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
79,68 €
Contacteer Support