chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K90PLRGB7QP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K90PLRGB7QP
Bestel-ID 3810862
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
0.15
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Bouwgrootte
⌀ 90 mm
Afmetingen
87 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
RGB
Functie
Spotlight
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 243,75
home
Turck-Shop
Others
K90PLRGB7QP
Artikel totaal
€ 243,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support