chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EA5R150XK2Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
EA5R150XK2Q
Bestel-ID 3811202
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
30
Afmetingen
45,2 mm x 36 mm x 227 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
150
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Optische resolutie (mm)
5
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
810,00 €
home
Turck-Shop
Others
EA5R150XK2Q
Artikel totaal
810,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support