chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
K50PFF50AMRGB14Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50PFF50AMRGB14Q
Bestel-ID 3811242
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Diffuse sensor met vast-veld achtergrondonderdrukking
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50PFF50AMRGB14Q
Artikel totaal
194,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
194,34 €