chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SSA-EB1PLXYS1-02ECQ5B | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency Shutdown E-stop Button
SSA-EB1PLXYS1-02ECQ5B
Bestel-ID 3811878
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
80,3 mm x 80,8 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Noodstoptoets, verlicht
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
303,75 €
home
Turck-Shop
Others
SSA-EB1PLXYS1-02ECQ5B
Artikel totaal
303,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support