chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50PTCAMGRY3Q-812166 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Speciaal type voor Ford
K50PTCAMGRY3Q-812166
Bestel-ID 3812166
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
48 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50PTCAMGRY3Q-812166
Artikel totaal
192,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
192,50 €