chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K30PTALGRY3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTALGRY3
Bestel-ID 3812214
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
41 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Touch-toets
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O./N.C. (N.O. vooraf ingesteld)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
150,00 €
home
Turck-Shop
Others
K30PTALGRY3
Artikel totaal
150,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support