chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K30PTAMRGB7QP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTAMRGB7QP
Bestel-ID 3812272
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
0.15
In cascade monteerbaar
Nee
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Afmetingen
41 mm
Dimbaar
Programmeerbaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Lichtsoort
RGB
Functie
Touch-toets
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O./N.C. (N.O. vooraf ingesteld)
home
Turck-Shop
Others
K30PTAMRGB7QP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 153,75
Artikel totaal
€ 153,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support