chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL70P2AKQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Modular Signal Tower
TL70P2AKQ
Bestel-ID 3812469
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
496,25 €
home
Turck-Shop
Others
TL70P2AKQ
Artikel totaal
496,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support