chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TL70P3ALKQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Modulaire signaaltoren
TL70P3ALKQ
Bestel-ID 3812472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
99 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
TL70P3ALKQ
Artikel totaal
622,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
622,13 €