chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K70PTALGRY3AQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K70PTALGRY3AQP
Bestel-ID 3812803
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
102,7 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
Koepel
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Touch-toets
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
296,25 €
home
Turck-Shop
Others
K70PTALGRY3AQP
Artikel totaal
296,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support