chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50PS4Q-25X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Attention: lot size of 25 pieces
TL50PS4Q-25X
Bestel-ID 3812996
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Afmetingen
183,3 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
RGB
Functie
Signaalzuil
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Others
TL50PS4Q-25X
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 171,25
Artikel totaal
€ 4.281,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support