chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50PCLA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50PCLA
Bestel-ID 3813341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
37 mm
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bi-modaal (PNP/NPN)
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
128,75 €
home
Turck-Shop
Others
K50PCLA
Artikel totaal
128,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support