chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50PCLAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K50PCLAQ
Bestel-ID 3813342
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Afmetingen
48 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Ingangstype
Bi-modaal (PNP/NPN)
Luidsterkte (dB)
92 dB
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 128,75
home
Turck-Shop
Others
K50PCLAQ
Artikel totaal
€ 128,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support