- Functie
- Afstandsmeting
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 65
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Antenne-aansluiting
- Intern, vlak
- Certificaten
- CE, UKCA, UL-gecertificeerd
- Communicatieprotocol
- IO-Link
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Connectortype
- M12 x 1
- Bouwvorm
- Rechthoekig met schroefdraad
- Afmetingen
- 64,3 mm x 50 mm x 63,6 mm
- Frequency band
- F-band, ISM-regio
- Frequentiebereik
- 122…123 GHz
- Materiaal behuizing
- Kunststof
- Uitvoering behuizing
- PBT
- Behuizingsoppervlak
- Geel
- Functie
- Naderingsschakelaar
- Bedrijfsspanning
- DC
- Uitgangsfunctie
- PNP/NPN, analoge uitgang
- Beschermingsgraad
- IP67
- Max. reikwijdte (mm)
- 15000
- Instelmogelijkheid
- Vision-software en -firmware, Drukknop
- Schakelelementfunctie
- NO/NC programmeerbaar