chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q20-2PLP-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
Q20-2PLP-Q5
Bestel-ID 3814553
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20,9 mm x 12 mm x 32 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Diffuse sensor met polarisatiefilter
Golflengte (nm)
645
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
5000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitvoering behuizing
ABS, PBT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
147,68 €
home
Turck-Shop
Others
Q20-2PLP-Q5
Artikel totaal
147,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support