chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS15PXRGB0360DSQP-814734
Bestel-ID 3814734
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 211,25
Artikel totaal
€ 211,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
WLS15PXRGB0360DSQP-814734
Technische gegevens
Downloads
Basiseenheid
PCE
EAN/UPC-code
662488628017
Bruto gewicht
149
Hoogte
0
Lengte
0
Netto gewicht
149
Afmetingseenheid
MMT
Gewichtseenheid
GRM
Volume
0
Breedte
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Kabellengte (m)
0.15
In cascade monteerbaar
Nee
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Gladde behuizing
Afmetingen
360 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
AL
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Lichtsoort
RGB
Functie
longitudinale lamp
Beschermingsgraad
IP67
Contacteer Support