chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLR95BQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light In the Plastic Housing
WLR95BQ
Bestel-ID 3815713
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
17 mm x 1293,8 mm x 49 mm
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
152,50 €
home
Turck-Shop
Others
WLR95BQ
Artikel totaal
152,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support