chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLF12XW4000S24QP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledstrip Kunststof behuizing
WLF12XW4000S24QP
Bestel-ID 3815861
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
4025 mm x 12,8 mm x 6,4 mm
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
longitudinale lamp
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Silicium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitstralingshoek
120°
home
Turck-Shop
Others
WLF12XW4000S24QP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
363,75 €
Artikel totaal
363,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support