chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50PSTRGB14Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50PSTRGB14Q
Bestel-ID 3816240
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
14
Afmetingen
66 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Ingangstype
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
195,00 €
home
Turck-Shop
Others
K50PSTRGB14Q
Artikel totaal
195,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support