chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DXMR90-X1E | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netwerkcontroller
DXMR90-X1E
Bestel-ID 3816473
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Certificaten
CE, UKCA
Batterij-oplossing
Nee
In cascade monteerbaar
Ja
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
16 mm x 121,7 mm x 63,5 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Behuizingsoppervlak
Grijs
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 644,98
home
Turck-Shop
Others
DXMR90-X1E
Artikel totaal
€ 644,98
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support