chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K100PDBLRGBKAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje Matrix leddisplay
K100PDBLRGBKAQ
Bestel-ID 3817531
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
173,3 mm
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwgrootte
⌀ 118,5 mm
Bouwvorm
Koepel
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Ledmatrixdisplay
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Kommunikationsprotokoll
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
101 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
487,50 €
Artikel totaal
487,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
K100PDBLRGBKAQ
Contacteer Support