chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S100PTVD2WAD2Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Display Multi-touch
S100PTVD2WAD2Q
Bestel-ID 3818902
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek voeding
M12
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwgrootte
⌀ 100 mm
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bi-modaal (PNP/NPN)
Materiaal behuizing
Polycarbonaat/ABS
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
S100PTVD2WAD2Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
328,75 €
Artikel totaal
328,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support