chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI3-EM12-Y1X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI3-EM12-Y1X-H1141
Bestel-ID 4010202
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , , , , ,
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
85,36 €
home
Turck-Shop
Others
BI3-EM12-Y1X-H1141
Artikel totaal
85,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support