chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-EM18-Y1X-B1341/S561 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-EM18-Y1X-B1341/S561
Bestel-ID 4015204
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
, , , , , , ,
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NAMUR
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
99,00 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-EM18-Y1X-B1341/S561
Artikel totaal
99,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support