chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Controlekit voor sleutels
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Bestel-ID 4200203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
47 mm x 18 mm x 23,5 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Bewakingskit voor moersleutels
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.16
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PP GR-20
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
home
Turck-Shop
Others
NI2-Q6.5-ADZ32-0.16-FSB5.4X4/S304
Artikel totaal
251,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
251,79 €